text.skipToContent text.skipToNavigation

检漏液 — 液体检漏液 — Real Cool Snoop® 检漏液

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

检漏液 — 液体检漏液 — Real Cool Snoop® 检漏液
利用 Snoop® 检漏液(以一根柔软的探测卡套管和持续的气泡作用为特色)找出很小的难以触及的渗漏点。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - 查看产品
MS-RC-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - 查看产品

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面