text.skipToContent text.skipToNavigation

密封剂 — 管螺纹密封剂 — PTFE 密封带

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

密封剂 — 管螺纹密封剂 — PTFE 密封带
使用针对不同应用领域的各种化学品而配制的世伟洛克全系列公称管螺纹密封剂来密封连接处。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - 查看产品
MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - 查看产品

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

请稍候几分钟,不要关闭此页面