焊接系统
可提供以下规格的焊接系统:
- 最高 200 A 峰值输出能力
- 易于使用的多语种彩色触摸屏
- 可靠、稳定的轨道气体钨极氩弧焊电源
- 集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体流量
- 重约 50 lb (23 kg)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FVCR-04 5 系列 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FSP2 5 系列 - CWS-5FSP1 5 系列 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5MWCI-08 5 系列 1/2 in.和 12 mm CWS-5MWCI-04 5 系列 1/8、1/4 in. 和 6 mm CWS-5MWCI-06 5 系列 3/8 in.,8 和 10 mm -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5CG 5 系列 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-DRP-PAPER - - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-1.630-P - - CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.405-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5UCI-08 5 系列 1/2 in. K-SWS-5H-RTR-GEAR 系列 5 - K-11132 系列 5 - CWS-5UCI-06 5 系列 3/8 in. CWS-10UCI-12 10 系列 3/4 in. SWS-WHEC-D-35 系列 4、8、8HPH、5、10、20、40 - CWS-5UCI-04 5 系列 1/4 in. CWS-10UCI-08 系列 10 1/2 in. K-11108 系列 5 - CWS-10UCI-16 10 系列 1 in. CWS-5UCI-02 5 系列 1/8 in. CWS-5UCI-10 5 系列 5/8 in. -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
SWS-8MFA-04 8 系列 1/4 in. SWS-4MFB-04 4 系列 1/4 in. -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5PLEN 5 系列 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5TFB 5 系列 1/8 至 5/8 in. 和 3 至 17.3 mm CWS-10TFB 10 系列 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
SWS-M200-WH-ADPTR - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时