円周溶接機 — フィクスチャー/コレット
以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています:
- チューブ外径サイズ:1/8~1 インチ(6~25 mm)
- ウェルド・ヘッド シリーズ5または10
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5FSP2 5 系列 - CWS-5FSP1 5 系列 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5MWCI-04 5 系列 1/8、1/4 in. 和 6 mm CWS-5MWCI-06 5 系列 3/8 in.,8 和 10 mm CWS-5MWCI-08 5 系列 1/2 in.和 12 mm -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-10TFB 10 系列 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm CWS-5TFB 5 系列 1/8 至 5/8 in. 和 3 至 17.3 mm -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-10UCI-12 10 系列 3/4 in. CWS-5UCI-04 5 系列 1/4 in. CWS-5UCI-08 5 系列 1/2 in. CWS-5UCI-02 5 系列 1/8 in. CWS-5UCI-06 5 系列 3/8 in. CWS-5UCI-10 5 系列 5/8 in. CWS-10UCI-08 系列 10 1/2 in. K-11132 系列 5 - SWS-WHEC-D-35 系列 4、8、8HPH、5、10、20、40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR 系列 5 - CWS-10UCI-16 10 系列 1 in. K-11108 系列 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5FVCR-04 5 系列 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
SWS-8MFA-04 8 系列 1/4 in. SWS-4MFB-04 4 系列 1/4 in.
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間