text.skipToContent text.skipToNavigation
パージ・バルブ

Swagelok®圧力逃がし弁

Swagelok®圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。

圧力逃がし弁を見る

Swagelok®圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok®中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、最高使用圧力が137.8 MPaのアプリケーションに使用することができます。

Swagelok®安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、ISO-4126-1に従った安全装置として、Pressure Equipment Directiveに基づいたCEマークが付いています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。

Swagelok®ブリード・バルブ BVシリーズをマルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用すると、計器を安全に取り外したり、制御装置の校正補助を行ったりすることができます。また、API 624による低排出認証付きの製品もあり、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)対策にも有効です。

Swagelok®パージ・バルブ Pシリーズは、ブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとしてお使いいただける手動式のバルブです。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブもパージ・バルブもコンパクトで取り付けに便利です。

圧力逃がし弁、ブリード・バルブ、パージ・バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

卸荷阀类别

中压卸荷阀,RV 系列

中压卸荷阀,RV 系列

使用设定压力或可调压力和锁紧螺母确保一般工业应用中的过压保护。

备件和附件

备件和附件

查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。

排放和吹扫阀,BV 和 P 系列

排放和吹扫阀,BV 和 P 系列

使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。

比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列

比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列

高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。

比例安全卸荷阀,PRV 系列

比例安全卸荷阀,PRV 系列

提供灵活、可靠的过压保护,通过 PED 2014/68/EU Category IV 认证,并根据 ISO-4126-1 获得 CE 标志。

圧力逃がし弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

圧力逃がし弁/ブリード・バルブ

圧力逃がし弁

圧力逃がし弁 Rシリーズを使用すると、さまざまな液体またはガスの一般産業アプリケーションにおいて、容易かつ確実に過剰圧力を防止することができます(設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで)。圧力逃がし弁 Rシリーズは加わる圧力に比例して徐々に開き、システム圧力が設定圧力を下回ったときに閉じます。安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、5つの設定スプリング圧力範囲を持つバルブで、認証を取得しています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ

Swagelokブリード・バルブを使用すると、計器を取り外す前のシグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行うことができます。エンド・コネクションは、NPTおねじまたはSAEおねじを選ぶことができます。Swagelokパージ・バルブはブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとして使用可能な手動式のバルブで、さまざまなエンド・コネクション(NPTねじ、SAEねじ、Swagelok®チューブ継手、チューブ・アダプター)を選ぶことができます。

请稍候几分钟,不要关闭此页面