波纹管密封阀 — 备件和附件 — 垫片成套件
カタログ
波纹管密封阀 — 备件和附件 — 垫片成套件
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
高压气动波纹管密封阀 HB系列
无填料阀,全金属对大气密封; 工作压力达 3500 psig (241 bar); 温度达 204°C (400°F); VCR® 面密封接头,世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头和焊接端接. 产品目录
波纹管密封阀 U系列
波纹管上面有辅助密封系统, 工作压力可达 2500 psig (172 bar), 温度达 648°C (1200°F), 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in.;6、10 和 12 mm 端接, 不锈钢材料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6L-HB-K28 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BGO-K5-SV | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BGO-K5-T | - | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。