隔膜密封阀 — 超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 1 in.
- 73°F (23°C) 至 212°F (100°C)
- 改性 PTFE
- 40 psig (2.7 bar) 至 100 psig (6.8 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LVV-DPHVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 6LVV-DPHBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LVV-DPHFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 6LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时