隔膜密封阀 — 超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列 — 直通型,带执行机构
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
隔膜密封阀 — 超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列 — 直通型,带执行机构
世伟洛克隔膜密封阀可以满足您的高纯度或超高纯度系统的需求,它有多种尺寸、材料和配置可供选择,适用于各种应用场合。
高流量、无弹簧隔膜阀 DF系列
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | Просмотр изделия |
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | Просмотр изделия |
| 6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | Просмотр изделия |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | Просмотр изделия |
| 6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | Просмотр изделия |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。