目录
针形阀和计量阀 — 备件和附件 — 高压针阀用阀座,Sno-Trik 410、445、645、945
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-410-RS-4F | 316 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.