目录
针形阀和计量阀 — 备件和附件 — 手柄成套件
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
苛刻工作环境联合阀帽式针阀 N系列和HN系列
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5K-14B-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| A-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| NY-2M-K6 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| NY-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| NY-5K-S | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| PH-5K-14K-BK | 酚醛 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PH-5K-4K-BK | 酚醛 | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-5K-14B | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-5K-6NB | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。