Hoses and Flexible Tubing
Hoses and flexible tubing available with these specifications:
- Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber
- 1/8 to 2 in.
- Fractional and metric end connections
- Custom lengths available
- Optional covers, tagging, and testing
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Rubber Hose — End Connections — 端接
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-PB12-PM12 黄铜 3/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB12-TA12 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB4-MT4 黄铜 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - B-PB4-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB4-TA4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB6-MT6 黄铜 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - B-PB6-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-PM6 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-TA6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB6-TM10 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-PM8 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - B-PB8-TA8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-TM12 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB12-PM12 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB12-TA12 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB16-TA16 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-6 不锈钢 1/4 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB4-MT4 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB4-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB4-SL4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB4-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-TM6 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-6 不锈钢 3/8 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB6-MT6 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB6-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-PM6 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-SL6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB6-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TA6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TM10 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-6 不锈钢 1/2 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB8-MT8 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB8-PM8 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB8-SL8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB8-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-TM12 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - -
Product Availability by Store Location
Hours