![柔性卡套管](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
世伟洛克®柔性卡套管
PFA 和乙烯柔性卡套管为可能需要考虑化学反应且需要透明性以监测系统流量的低压应用提供了两种耐化学腐蚀的半透明式解决方案。CT 真空波纹卡套管具有成形保持能力,可以补偿静态连接之间的错位和系统管路变更,从而减少了系统返工。
类别
![PFA 柔性卡套管 PFA 柔性卡套管](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/136-PFA%20FlexibleTubing-400x400.jpg?impolicy=product)
PFA 柔性卡套管
Chemically resistant, translucent PFA flexible tubing is commonly used where chemical compatibility is desired.
![乙烯卡套管,LT 系列 乙烯卡套管,LT 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/LT-4-6.jpg?impolicy=product)
乙烯卡套管,LT 系列
General purpose, clear vinyl flexible tubing is good for applications where system transparency is desired and is available in sizes from 1/8 to 1/2 in.
![端接 端接](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-HC-1-8.jpg?impolicy=product)
端接
Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.
![金属波纹卡套管 金属波纹卡套管](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/134_ConvolutedMetalTubing_400x400.jpg?impolicy=product)
金属波纹卡套管
Explore convoluted metal tubing with a range of end connection and size options for use in high-temperature vacuum or low-pressure static applications.
![金属软管, FZ 和 FN 系列 金属软管, FZ 和 FN 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/metal-tubing-fz-fn-series-400x400.jpg?impolicy=product)
金属软管, FZ 和 FN 系列
Explore metal tubing options designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable.
软管和柔性卡套管目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
![世伟洛克软管管理服务工程师](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![世伟洛克软管和柔性卡套管](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
![工业软管维护](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解适时更换工业软管可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。
![工业软管加强类型](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。
![PFA 卡套管](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/flexible-tubing-640x440.jpg)
PFA 和乙烯柔性卡套管
PFA 柔性卡套管
PFA 柔性卡套管具有耐化学性和半透明性,旨在用于低压应用(最高 275 psig (18.9 bar))中的世伟洛克 PFA 卡套管接头和世伟洛克金属卡套管接头。卡套管的半透明性可提高系统流体的可见性,而光滑的内壁则实现了流量控制和滤水性。
乙烯卡套管
世伟洛克 LT 系列乙烯卡套管柔软、柔韧且透明,由光滑内孔的聚氯乙烯 (PVC) 材料制成,适用于需要系统透明性的各种实验室化学品和应用(最高40 psig (2.7 bar))。厚壁卡套管有 1/4 和 3/8 in. 尺寸可供选择,适合于真空工况应用。LT 系列卡套管可与世伟洛克卡套管接头和金属插件一起使用。HC 系列端接和批量卡套管可用于软质塑料或橡胶卡套管的现场装配。
金属波纹管
柔性金属波纹软管可以补偿真空或低压静态应用中静态连接之间的错位和系统管路变更。世伟洛克 CT 柔性真空波纹管至少可压缩至制造长度的 15 %,至多可延长至制造长度的 50%。可提供标准和定制软管长度、定制卡套管组件和现场装配转换接头。