过滤器 — 凝聚过滤器
可提供以下规格的过滤器:
- 1/8 至 1/4 in. (6 mm)
- 0°F (–17°C) 至 400°F (204°C)
- 316 不锈钢
- 760 psig (52.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar)
- 最大流量 48 至 700 std L/min(1.7 至 25 std ft3/min)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-FCE 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-FCB 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时