text.skipToContent text.skipToNavigation
真空 (Ultra-Torr) 接头

世伟洛克®真空( Ultra-Torr )接头

世伟洛克真空接头和转换接头有 Ultra-Torr 直通和三通可供选择,易于连接和断开连接,因此节省了时间并在真空密封应用中产生了可重复的结果。

View Ultra-Torr Vacuum Fittings

Swagelok® Ultra-Torr vacuum fittings are ideal for making quick, easily removed vacuum seals, such as those required when connecting systems to helium leak detectors or connecting metal to glass tubing. These fittings provide consistent seal performance through repeated disconnects and reassemblies in vacuum pressure systems.

Ultra-Torr vacuum fittings feature a knurled nut that allows easy, finger-tight assembly and reliable, repeatable sealing performance. The fitting’s fluorocarbon FKM O-ring seals tightly to glass, metal, or plastic tubing, allowing their use in a variety of vacuum applications.

Need help selecting the right vacuum fittings?

Contact Local Specialists

类别

卡套管短管

卡套管短管

Ultra-Torr 直通卡套管短管为玻璃、金属或塑料卡套管提供可靠、可重复的密封性能。

备件和附件

备件和附件

探索与 Ultra-Torr 真空接头配套使用的内螺纹螺母和衬套。

外螺纹接头

外螺纹接头

Ultra-Torr 外螺纹连接接头有多种尺寸可供选择,并配有滚花螺母,便于连接和断开。

联合接头

联合接头

各种尺寸的 Ultra-Torr 真空接头联合直通、弯头和三通接头易于连接和断开,可节省时间并产生可重复的安装效果。

真空 (Ultra-Torr) 接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

世伟洛克®卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

真空 (Ultra-Torr) 接头

真空 (Ultra-Torr) 接头

世伟洛克真空接头提供可靠、可重复的密封性能。滚花螺母设计易于装配和重新装配,因此可实现低维护运行。接头 O 型圈可在玻璃、金属或塑料卡套管上进行密封。有 Ultra-Torr 直通和三通可供选择。

请稍候几分钟,不要关闭此页面