接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12-MPW-A-8TSW 316 不锈钢 3/4 in. 公称管对焊 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-16-MPW-A-8TSW 316 不锈钢 1 in. 公称管对焊 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-MPW-A-6TSW 316 不锈钢 1/2 in. 公称管对焊 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-MTW-A-4TSW 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-8-MPW-A-8TSW 316 不锈钢 1/2 in. 公称管对焊 1/2 in. 卡套管承插焊接
产品供货情况(按商店位置分类)
小时