接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
316L-12-ATW-9 316L 不锈钢 3/4 in. 自动卡套管对焊 3/4 in. 自动卡套管对焊 316L-12TB7-9 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-12TB7-9P 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-4-ATW-9 316L 不锈钢 1/4 in. 自动卡套管对焊 1/4 in. 自动卡套管对焊 316L-4TB7-9 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-6TB7-9 316L 不锈钢 3/8 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-9 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
316L-8-ATW-3 316L 不锈钢 1/2 in. 自动卡套管对焊 1/2 in. 自动卡套管对焊 316L-4TB7-3 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-4TB7-3P 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-6MTB7-3 316L 不锈钢 6 mm 卡套管对接焊接 6 mm 卡套管对接焊接 316L-6TB7-3 316L 不锈钢 3/8 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-3 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-3-8-4 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-3P 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-12-ATW-3 316L 不锈钢 3/4 in. 自动卡套管对焊 3/4 in. 自动卡套管对焊 316L-12MTB7-3 316L 不锈钢 12 mm 卡套管对接焊接 12 mm 卡套管对接焊接 316L-12TB7-3 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-4-ATW-3 316L 不锈钢 1/4 in. 自动卡套管对焊 1/4 in. 自动卡套管对焊 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
316L-4TB7-4 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
316L-6TB7-6-4 316L 不锈钢 3/8 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-6-4 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-6-4P 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 316L-12TB7-6-8 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-12TB7-6-8P 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-16TB7-6-8 316L 不锈钢 1 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-4-ATW-6-400 316L 不锈钢 1/4 in. 自动卡套管对焊 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 316L-6-ATW-6-600 316L 不锈钢 3/8 in. 自动卡套管对焊 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时