Raccords
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
- Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
- Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
- Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts longs — 长接管
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-4-VCR-3A 316L 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 自动卡套管对焊 316L-8-VCR-3A 316L 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 自动卡套管对焊 6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 卡套管对接焊接 6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 卡套管对接焊接 6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 6 mm 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 8 mm 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 12 mm 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 HC22-4-VCR-3-4TB2 C-22 合金 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 HC22-4-VCR-3-4TB7 C-22 合金 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires