锥形和螺纹接头 — 接管和套环
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- 316 不锈钢
- 中压和高压
- 最大压力 20 000 psig (1378 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
锥形和螺纹接头 — 接管和套环 — 套环
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2CL4H 316 不锈钢 1/4 in. 高压套环 - - -
锥形和螺纹接头 — 接管和套环 — 接管
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2GL4H 316 不锈钢 1/4 in. 高压接管 - - GL4M 316 不锈钢 1/4 in. 中压接管 - - GL9H 316 不锈钢 9/16 in. 高压接管 - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов