卡套管和卡套管附件
可提供以下规格的卡套管和附件:
- 1/8 至 1 in.
- 支持系统、预装工具、手动预装工具、弯管机、手动弯管机、卡套管切割和制备
- 304 或 316 不锈钢五金材料
- 聚丙烯、303、304 或 316 不锈钢、碳钢、316 不锈钢夹(带聚丙烯衬垫)、聚酰胺、CF8M 主体材料
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm 弯曲半径 MS-HTB-4 - 1/4 in. - 弯曲半径 3/4 in. MS-HTB-4T - 1/4 in. - 弯曲半径 9/16 in. MS-HTB-6T - 3/8 in. - 弯曲半径 15/16 in. MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. 弯曲半径 MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm 弯曲半径 MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm 弯曲半径 MS-HTB-5 - 5/16 in. - 弯曲半径 15/16 in. MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm 弯曲半径 MS-HTB-2 - 1/8 in. - 弯曲半径 9/16 in. MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm 弯曲半径
产品供货情况(按商店位置分类)
小时