气瓶切换调压阀在两个气源之间自动切换,减少了人工切换的负担和停机时间。
世伟洛克®气瓶切换调压阀是一种两级气体输送系统,可确保关键应用中的气体连续流动。当一个供应压力低于转换压力时,选择调压阀会自动将供气从耗尽的气源切换到备用气源。自动操作消除了昂贵的系统停机时间和持续监控气体供应的维护费用。
规格
最大进气口压力 | 4351 psig (300 bar),带 PEEK 阀座 3600 psig (248 bar) 钢瓶接头和软管附件可能会限制进口压力额定值。 |
压力控制范围 | 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar) |
公称切换压力 | 100、250 和 500 psig(6.8、17.2 和 34.4 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.06 |
最大工作温度 | 176°F (80°C),带 PCTFE 阀座 392°F (200°C),带 PEEK 阀座 212°F (100°C),带 PEEK 阀座,最大进口压力高于 3600 psig (248 bar) |

世伟洛克调压阀资源

管理调压阀的供压效应 (SPE)
供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

全面的测试如何确保可靠的调压阀性能
您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。

如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减
压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。

如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时
在分析系统中,延时常常被低估或误解。降低这种延迟的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的延时。