隔膜密封阀 — 多阀阀组
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 in.
- –10°F (–23°C) 至 150°F (65°C)
- 316L VIM-VAR 不锈钢
- 250 psig (17.2 bar) 至 3045 psig (210 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
隔膜密封阀 — 多阀阀组 — 隔膜密封
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires