针形阀和计量阀 — 螺纹阀帽压力表阀
可提供以下规格的阀门:
- 1/2 和 3/4 in. 外螺纹转 1/2 in.NPT 内螺纹端接
- –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C)
- 316 不锈钢
- 100 psig (6.8 bar) 至 6000 psig (413 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6PNBGM12-F8 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6PNBGM8-F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間