针形阀和计量阀 — 提升旋塞阀,4P 和 5P 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 和 3/4 in.
- –20°F (–28°C) 至 400°F (204°C)
- 316 不锈钢
- 100 psig (6.8 bar) 至 6000 psig (413 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-5PDM8-F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-4PDM4-F4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-5PDF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-4PDF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-5PDGM8-F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-4PDGF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时