text.skipToContent text.skipToNavigation
체크 밸브

世伟洛克®单向阀

世伟洛克单向阀具有广泛的可调和固定的开启压力范围,可在一般工况和高纯度应用中控制回流,而过流量阀可阻止下游过量流量的释放,从而增强系统的完整性和安全性。

单向阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

선양 고풍기 유한공사(Shenyang blower works)
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

밸브 호스 태그
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划

了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。

체크 밸브 및 초과 누출 차단 밸브

单向阀和过流量阀

单向阀

单向阀的设计仅允许流体沿一个方向流动,并且其额定值适用于中高压应用。世伟洛克单向阀具有多种设计,包括适合在各种情况下使用的弹簧和提升阀芯、提升单项阀以及全焊接高纯度阀。

XS 系列过流量阀

XS 系列阀具有开槽的提升阀芯,当下游出现过量流量时,则会移至断开位置,然后在压力平衡时复位。这种阀门消除了对复杂旁路机构的需求,同时减少了维护时间。

请稍候几分钟,不要关闭此页面