柔性卡套管 — PFA 柔性卡套管
可提供以下规格的 PFA 柔性卡套管:
- 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm)
- 70°F (20 °C) 至 400°F (204°C)
- 光滑内孔、过氟烷氧基化合物 (PFA) 材料
- 3 psig (0.2 bar) 至 275 psig (18.9 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时