世伟洛克® 检漏液、润滑剂和密封剂
世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可在泄漏影响流体系统性能之前轻松检测、消除或避免泄漏。
检漏液 |向您显示哪些流体系统连接处正在泄漏
润滑剂和密封剂 |有助于防止在安装过程中形成泄漏
世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可帮助工业流体系统运营商降低运营成本和所需安装时间,同时提高运营安全性。好的情况是,设施或工艺流体发生损耗,泄漏造成昂贵的损失;而坏的情况是,泄漏会使工作条件变得危险。世伟洛克提供多种检漏液、润滑剂、管道密封剂选购件,以帮助您解决和避免这些泄漏问题。
- 要查找流体系统中的泄漏,请将世伟洛克 Snoop® 检漏液施加到连接点并寻找指示泄漏的气泡
- 为防止管道连接处形成泄漏,请选择世伟洛克 SWAK™ 厌氧型管道螺纹密封剂、世伟洛克 PTFE 或无 PTFE 生料带以及世伟洛克 TP 系列卡套管堵塞
- 要使装配管道更轻松并使连接更牢固,请使用世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂
是否对检漏液、润滑剂或密封剂有疑问?
检漏液、润滑剂和密封剂目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
泄漏检测案例研究
世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。
流体系统泄漏的常见原因和成本
在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏
轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄漏,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄漏。
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。