text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.

См. фитинги VCR®

Swagelok VCR® с торцевым уплотнением на металлической прокладке—это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл». Конструкция сверхчистых фитингов Swagelok VCR®, дает возможность применять их в самых разных условиях—от вакуума до избыточного давления. Фитинги с торцевым уплотнением имеют меньшую площадь захвата и являются более 'чистыми' по сравнению с обжимными фитингами, что ограничивает возможность загрязнения когда необходимо низкое содержание твердых частиц. Уплотнение «металл-металл» позволяет использовать фитинги VCR® в тех случаях, когда эластомеры несовместимы с рабочей средой.

Фитинги Swagelok VCR® просты в установке и отличаются компактными размерами, что делает их полезными в различных областях, где имеются сильные ограничения пространства. Прецизионно изготовленная фиксирующая прокладка фитингов с боковой нагрузкой обеспечивает легкую установку и минимальный зазор при снятии, что сокращает время монтажа и обслуживания. Для обеспечения воспроизводимого снижения расхода предусмотрены корпуса ограничителей с различными размерами диафрагм.

Есть вопросы о фитингах VCR®?

Свяжитесь с местными специалистами

VCR® 金属垫片面密封接头类别

内螺纹接头

内螺纹接头

一端带 VCR 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可在高纯应用中提供防泄漏密封。

变径接头

变径接头

这些接头专为超高纯系统设计,可连接不同尺寸的卡套管,具有出色的可靠性和泄漏完整性。

外螺纹接头

外螺纹接头

在接管和垫片之间建立稳固的端面密封,实现防泄漏连接,同时保持金属对金属密封的高纯度。

接管

接管

世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封的可断开式连接。

焊接接头

焊接接头

建立连接卡套管和元件的永久性连接,形成防漏的牢固结合,为金属对金属密封提供高完整性。

短接管

短接管

通过在拧紧时从两端压缩金属垫片,从而形成紧密的面密封,在更紧凑的应用中提供可靠的密封。

短穿板

短穿板

在需要紧凑设计的高纯应用中,这些短穿板可在隔板的两侧提供防泄漏密封。

穿板

穿板

VCR®金属垫片面密封穿板接头,用于可靠的防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择,以满足您的应用需求。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

使用 316 不锈钢管帽和堵塞封堵接头端口或管路末端,提供从真空到正压的防泄漏服务。

联合接头

联合接头

世伟洛克 VCR® 接头是最初的真空接头,为金属对金属密封连接设定了行业标准。

螺母、垫片和附件

螺母、垫片和附件

利用这些资源,可实现从真空至正压的持久密封。

长接管

长接管

实现防泄漏连接,同时在需要较长端接的情况下保持金属对金属密封连接的高纯度。

Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.