锥形和螺纹接头 — 高压锥面卡套接头,Sno-Trik
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 9/16 in.
- 316 不锈钢
- 高压
- 最大压力 30 000 psig (2067 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-440-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-44M-A-441 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/4 in. 锥形卡套管短管 SS-44M-A-200 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-44M-A-400 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-440-3 316 不锈钢 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时