ダイエレクトリック継手 — ユニオン
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ(12 mm)
- ストレート型
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:34.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-MDE-6 316 不锈钢 12mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-DE-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6-DE-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-DE-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-DE-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間