法兰转换接头 — ANSI 法兰
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 2 in.(3 至 50 mm)
- 直通
- 316 或 316L 不锈钢、400 合金、600 合金、C-276 合金
- 最大压力 20 psig (1.4 bar) 至 6000 psig (413.7 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-1210-F12-150 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,150 级 SS-1210-F12-300 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1210-F16-150 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F8-150 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F8-300 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F16-150 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F8-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F8-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,600 级 SS-1610-F16-300 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F32-150 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F16-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F16-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F32-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F8-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F16-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,600 级 SS-10M0-F8-150 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-1210-F12-600 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-12M0-F12-600 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-12M0-F32-150 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F32-300 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F16-600 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,600 级 SS-600-F8-150 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-600-F8-300 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级
产品供货情况(按商店位置分类)
小时