text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克卡套管接头

世伟洛克® 卡套管接头和转换接头

双卡套卡套管接头具有防泄漏的密封性、出色的卡套管夹持力和抗振性,即使在重新装配后也能保持良好性能,可减少泄漏和停机时间。

卡套管接头 | 易于安装,有助于减轻安装人员的疲劳。
卡套管转换接头 | 实现各种连接并帮助消除难以对准的问题。

查看所有卡套管接头和转换接头

世伟洛克接头在降低各行业的泄漏风险和代价高昂的停机时间方面优于其他接头。先进的后卡套设计可隔离应力以抵抗振动、弯曲和变形,而获得专利的渗碳工艺可在不牺牲耐腐蚀性的情况下增强强度。世伟洛克卡套管接头易于安装和重新装配,与其他替代产品相比只需较少的工作量。

卡套管接头和转换接头有多种合金可供选择,以确保化学相容性,并提供专家主导的培训以确保正确安装。世伟洛克卡套管转换接头可与任何其他世伟洛克卡套管接头配合使用,无需储备特殊弯头和三通。与 316 不锈钢和 316 Ti 不锈钢合金卡套管配合使用的不锈钢世伟洛克卡套管接头已通过测试,符合 ECE R110 的要求,并且还具有 EC-79 认证。世伟洛克接头使用的材料符合 NACE MR0175/ISO 15156 和 MR0103 的冶金要求。此外,采用 2507 和 6MO 合金制成的接头符合 NORSOK M-630 和 M-650 标准。

请联系当地专家

卡套管接头和卡套管转换接头类别

低死区联合接头

低死区联合接头

世伟洛克®低死区卡套管接头设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率,即使在恶劣的环境中也是如此。

内螺纹接头

内螺纹接头

内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

卡套管转换接头

卡套管转换接头

卡套管转换接头直通、弯头和三通允许世伟洛克®卡套管接头与各种其他端接类型之间的接头对接头的连接。

变径接头

变径接头

卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。

备件和附件

备件和附件

探索卡套管接头替换零件和附件—前卡套、后卡套、螺母、垫片、O 型圈、间隙检测规、扳手等。

外螺纹接头

外螺纹接头

外螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

孔口连接

孔口连接

世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。

承插焊接头

承插焊接头

承插焊接卡套管接头可在小孔径流体系统中实现正确对准。提供多种尺寸和配置,适合各种应用。

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头可在给定温度下将压力释放到大气中,从而提高工业流体系统的整体安全性。

穿板

穿板

穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。

联合接头

联合接头

各种材料和尺寸的卡套管接头联合直通、弯头、三通和四通接头可提供出色的抗振动疲劳性能和卡套管支撑。

蜂网式

蜂网式

浏览带网状金属丝网的蜂网式接头(排放保护器),以防止昆虫和其他异物堵塞或损坏系统。

零容积变径接头

零容积变径接头

浏览零容积卡套管接头变径接头,其设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率。

卡套管接头和转换接头目录

世伟洛克卡套管接头和卡套管转换接头的尺寸从 1/16 到 2 in.,2 到 50 mm,并有一系列的配置,它们由各种材料制成,在包括化学加工和酸性气体在内的一系列应用中具有卓越的耐腐蚀性。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、工具和附件以及安装说明。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

浏览中高压接头

是否在寻找可承受超过 11 000 psi 压力的接头?了解我们的 FK 系列中压卡套管接头,其额定值适用于高达 22 500 psi (1551 bar) 的应用,而锥面螺纹接头的额定值适用于高达 60 000 psi (4134 bar) 的应用。

查找更高的压力额定值

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

los adaptadores a tubo swagelok eliminan problemas
Cómo los Adaptadores a Tubo Swagelok Pueden Eliminar los Problemas de Alineación

Los adaptadores de tubo pueden ayudar a eliminar las posiciones de alineación difíciles, al tiempo que reducen el inventario. Vea esta demostración de cómo utilizar los adaptadores a tubo Swagelok® para solucionar los problemas de alineación a la vez que se consigue un cierre estanco.

racores para tubo swagelok y adaptadores

Desde 1947, Swagelok ha sido el líder en la tecnología de racores para tubo utilizada en las aplicaciones de sistemas de fluidos industriales en casi todas las industrias.

El Fundador de Swagelok Explica Su Revolucionario Racor Para Tubo

Más de 75 años después, el racor para tubo Swagelok, con su exclusiva acción de «flexión y collarín de sujeción», sigue siendo fiable para ofrecer un servicio duradero y estanco. El diseño del tipo de sujeción utiliza la acción de "flexión y collarín de sujeción" para conseguir un rendimiento óptimo en tres áreas clave:

Sujeción del Tubo

La acción de sujeción del tubo ofrece un mayor soporte axial directo/agarre mecánico.

Cierre en Servicio de Gas

La acción de pulido de la férula delantera crea zonas concentradas de contactoy contra el cuerpo del racor para conseguir un cierre más robusto.

Resistencia a las Vibraciones

El área de agarre aísla mejor los puntos de máxima tensión en el collarín de sujeción del tubo, resistiendo el doblado, la deflexión y la vibración.

swagelok tube fitting design

Diseño del Racor para Tubo Swagelok®

Para ayudar a los instaladores a hacer conexiones de tubo más consistentes y sin fugas, este diseño de geometría avanzada con acción de flexión y collarín de sujeción es estándar en todos los racores Swagelok de acero inoxidable de 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulg. En estos tamaños de racores, la férula trasera Swagelok se convierte en un elemento único en su diseño, gracias al proceso patentado de endurecimiento superficial y a la geometría de contorno avanzada patentada. Este diseño de sujeción mecánica de la férula trasera, amplía aún más el ya de por sí gran rendimiento del diseño de férula tradicional.

请稍候几分钟,不要关闭此页面