公称管接头 — 联合球形接头
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 1 in.
- 316 不锈钢、碳钢、黄铜、6-钼、625 合金、825 合金和 2507 合金
- 最大压力 2300 psig (158 bar) 至 12 700 psig (875 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
公称管接头 — 联合球形接头 — 直通
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UBJ 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 联合球形接头 SS-8-UBJ 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 联合球形接头
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires