Tubo Metálico (Series FZ y FN) Swagelok®
El tubo metálico series FZ y FN reduce la permeabilidad en aplicaciones de vacío a alta temperatura y baja presión.
Obtenga Ayuda Seleccionando TuboTubo Metálico Serie FZ
La serie FZ es una versión sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones sin presiones que requieran un trenzado sobre el ánima. Este tubo totalmente metálico no recocido puede utilizarse en aplicaciones dinámicas.
Tubo metálico Serie FN
La serie FN es una versión recocida sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones de tubo metálico corrugado (CT). La capacidad para mantener la forma de sus ensamblajes puede compensar desalineamientos y desvíos del sistema entre conexiones estáticas en aplicaciones estáticas de vacío o baja presión. No está pensada para aplicaciones dinámicas.
El tubo de acero inoxidable 316L series FZ y FN está diseñado para satisfacer las necesidades de aplicaciones de vacío a alta temperatura o baja presión en las que la permeación no es admisible. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como etiquetas para el tubo, limpieza adicional y pruebas de fugas con helio adicionales.
Todo lo que Necesita Saber sobre las Mangueras Industriales
Especificaciones
Presiones de Servicio | Serie FZ: hasta 17,2 bar (250 psig) Serie FN: hasta 9,3 bar (135 psig) |
Materiales | Ánima: Acero inoxidable 316L Conexiones Finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños Nominales de la Manguera | 1/4 a 1/2 pulg. |
Temperatura de Servicio | –200 a 537°C (–325 a 1000°F) |
Longitud Continua Máxima | 1.219 cm (480 pulg.) |
Conexiones Finales | Adaptadores a tubo Swagelok®, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica macho y hembra VCR® giratorios, accesorios de cierre frontal con junta tórica hembra VCO®, soldaduras de tubo a tope. |

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.