text.skipToContent text.skipToNavigation

软管和柔性卡套管 — 柔性卡套管

可提供以下规格的柔性卡套管:

  • 内管材料包括波纹 316L 不锈钢、退火、波纹 321 不锈钢
  • FN、FZ、波纹卡套管系列
  • 1/4 至 1 1/2 in.
  • –325°F (–200°C) 至 1000°F (537°C)
  • VCR 外螺纹和内螺纹、VCO 外螺纹和内螺纹、XBA 转换接头、XOA 转换接头端接
  • 43 psig (2.9 bar) 至 135 psig (9.3 bar)

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
  • PFA 柔性卡套管
清空所有筛选条件
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

请稍候几分钟,不要关闭此页面