text.skipToContent text.skipToNavigation
气瓶切换调压阀

世伟洛克®气瓶切换调压阀

KCM 系列调压阀可自动切换气源,从而确保连续流并减少停机时间。

获取调压阀选型的帮助

世伟洛克 KCM 系列气瓶切换调压阀可在两个气源之间自动切换,以保持苛刻工业应用中的连续气流,从而减少停机时间和人工成本。KCM 系列切换调压阀可在减少监督的情况下实现可靠的气体分配,其设计可尽可能地降低维护要求。KCM 系列调压阀内的波纹无穿孔隔膜经久耐用,压力响应更强。

规格

最大进口压力 4351 psig (300 bar),带 PEEK 阀座
3600 psig (248 bar)
钢瓶接头和软管附件可能会限制进口压力额定值。
压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar)
公称切换压力 100、250 和 500 psig(6.8、17.2 和 34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.06
最大工作温度 176°F (80°C),带 PCTFE 阀座
392°F (200°C),带 PEEK 阀座
212°F (100°C),带 PEEK 阀座,最大进口压力高于 3600 psig (248 bar)

如何选择适合您应用的调压阀

气瓶切换调压阀样本

查找有关我们的气瓶切换调压阀的全面详细信息,包括结构材料、配件、压力和额定温度。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

是否需要帮助来选择合适的调压阀?

通过我们的调压阀选择视频,了解在不同应用条件下不同类型调压阀的更多信息。

寻找合适的调压阀

世伟洛克调压阀资源

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能

您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

请稍候几分钟,不要关闭此页面