检漏液、润滑剂和密封剂
可提供检漏液、润滑剂和密封剂:
- Snoop® 检漏液
- Goop™ 螺纹润滑剂
- SWAK™, PTFE 生料带和无 PTFE 管螺纹密封剂
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-PTS-6 6 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TFS-50 50 cm³ -65 至 300 °F(-53 至 148 °C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时