VCR® 金属垫片面密封管接头 — 穿板
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1/2 in.
- 316 不锈钢
- 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 8000 psig (551 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8-VCR-A1-810 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 6LV-4-HVCR-61-6TB7 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-61-6TB7P 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-61-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-61-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 卡套管对接焊接 SS-4-VCR-61 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-61P 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-A1-400 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCR-A1-4M 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCR-61 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-8-VCR-61P 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-8-VCR-61S 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-8-VCR-A1-600 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时