VCO® O 型圈面密封管接头 — 联合接头
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- 联合、穿板、变径接头
- 316 或 316L 不锈钢
- 最大压力 8800 psig (606 bar) 至 14 300 psig (985 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8-VCO-6 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. VCO® O 型圈面密封 SS-4-VCO-6 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-VCO-T 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 SS-8-VCO-T 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-VCO-9 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时