Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
焊接接头 — 承插焊接头 — 直通
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-16-TSW-6 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-TSW-6 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-7-2 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-TSW-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-TSW-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-TSW-6 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-6-TSW-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-TSW-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-TSW-6 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-TSW-7-6 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-TSW-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12-TSW-6 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 -
焊接接头 — 承插焊接头 — 三通
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6-TSW-3 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-TSW-3 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-12-TSW-3 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-3 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 -
焊接接头 — 承插焊接头 — 90°弯头
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-TSW-9 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-16-TSW-9 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-9 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-8-TSW-9 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden