Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCR® 金属垫片面密封管接头 — 接管 — 接管
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCR-3-4TSW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管承插焊接 6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 SS-10-VCR-3 316 不锈钢 5/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 5/8 in. 卡套管承插焊接 SS-12-VCR-3 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-12-VCR-3-12MTW 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 外焊 SS-12-VCR-3-12TA 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12-VCR-3-BL 316 不锈钢 3/4 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - - SS-16-VCR-3 316 不锈钢 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 卡套管承插焊接 SS-16-VCR-3-16MTW 316 不锈钢 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 外焊 SS-2-VCR-3 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管承插焊接 SS-2-VCR-3-2MTW 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 外焊 SS-2-VCR-3-2TA 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-2-VCR-3-BL 316 不锈钢 1/8 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - - SS-4-VCR-3 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCR-3-2MTW 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 外焊 SS-4-VCR-3-2TSW 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCR-3-4MTW 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 外焊 SS-4-VCR-3-4TA 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4-VCR-3-6MTA 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6-VCR-3 316 不锈钢 3/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCR-3-4MTW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 外焊 SS-8-VCR-3-6TA 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8-VCR-3-BL 316 不锈钢 1/2 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - - SS-8-VCR-3-6MTW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 外焊 SS-8-VCR-3-8MTW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 外焊 SS-8-VCR-3-8TA 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管对接焊接 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 SS-8-VCR-3 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-1-VCR-3 316 不锈钢 1/16 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/16 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCR-3-BL 316 不锈钢 1/4 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов