샘플 실린더 — 싱글 엔드 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 150, 300, 500 cm3 크기
- 304L 스테인리스강 구조
- –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
- 500 psig(34.4 bar)~5000 psig(344 bar)
- DOT-4B 500 실린더는 최소 1000 psig(69 bar)에서 유체 정역학적으로 검사되었습니다
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
싱글 엔드 실린더 — 符合 DOT 标准的钢瓶
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304L-05SF4-150 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 304L-05SF4-500 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - -
싱글 엔드 실린더 — 微型取样钢瓶
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4CS-TW-10 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - - SS-4CS-TW-25 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - - SS-4CS-TW-50 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden