Swagelok® Grab Sampling Systems
Customizing Swagelok grab sampling systems allows for safe, efficient sample capture while meeting your specific plant application needs. The sampling panels are available in a variety of configurations and advanced features.
Speak to a Specialist Today可配置、可靠的取样面板
世伟洛克提供可全面配置、本地构建和支持的可靠取样解决方案,具有多种配置和先进功能,可帮助您安全地从工艺管路中采集具有代表性的液体或气体样品。无论您是想在额定压力的取样钢瓶中进行密闭取样,还是只想将工艺流体收集到成本较低的实验室玻璃瓶中进行分析,世伟洛克的取样面板选购件均安全、直观、易于维护,并且可以作为单独的零件号订购。每个取样系统均配有世伟洛克®卡套管接头,可减少可能发生的泄漏。
取样模块
世伟洛克® 取样模块 (GSM) 是一种密闭取样系统,从正压过程提取,利用差压驱动液体通过该系统,返回到处于较低压力区域(例如泵上游)过程。样品储存在耐压的金属取样钢瓶 (GSC) 中,这样可以防止样品泄漏,保护操作人员。
- GSM 面板采用带两个或三个世伟洛克® 40G 系列球阀的切换阀配置,可同时控制流体路径,减少了所需的步骤数。
- GSC 起到了通路的作用,使工艺流体持续循环流通,以保持工艺条件
- 每套 GSM 系统均需要一个 GSC,在购买新的 GSM 时应单独订购
- 可以无限期地将 GSM 置于旁路或取样位置,从而保持输送管路清洁并准备好提取样品
- 对于每个 GSM 系统,安全膜均为可用选件,此外还可将卸荷阀添加到存在额外过压问题的取样系统中
液体取样系统
世伟洛克®液体取样 (GSL) 是一种仅适用于液体的取样系统,将流体抽入带有自密封隔膜帽的非承压瓶中,适用于在大气压下存储时不存在分馏风险的工艺流体应用中。
- 固定容积的世伟洛克 GSL 系统使用与 GSM 系统相同的切换阀,可为复杂的任务提供简便的操作
- GSL 可使用成本较低的玻璃或聚乙烯实验室瓶来抽取和存储样品
- 在无溢出或蒸发的危险情况下,样品可被抽取并输送
- 样品抽取机构上的弹簧复位手柄可防止意外分配
氨取样
世伟洛克®氨取样器可尽可能地减少操作员接触液体和汽化氨的机会,从而使无水氨取样更加安全。它还将一致性引入取样操作,显著加快取样过程,无需在设施内运输氨样本
取样阀
通过在流体系统中添加世伟洛克® 取样阀,可克服与标准瓶取样相关的安全、维护和质量挑战。通过使用世伟洛克® 卡套管接头将阀针组件连接到阀体上,无泄漏设计消除了橡胶 O 型圈。
只需拧紧卡套管接头螺母,即可形成两个全金属密封件。铅笔尖样的针头组件可在不损伤隔膜的情况下穿透隔膜,尽可能地减少针头堵塞和样品瓶泄漏的情况。当世伟洛克取样阀指定使用弹簧回位手柄时,在手柄释放时,阀门会自动移动到关闭位置,确保您采集到所需的样品量。
可轻松获得取样技术支持
当您决定购买世伟洛克® 取样面板来提高取样操作的标准化和可靠性时,您当地的世伟洛克授权销售与服务中心团队将与您共同确定合适的面板类型和适当的配置以满足您的需求。经认证的世伟洛克工程师将审查您的需求并向您推荐合适的面板。
最后,一旦面板组装完毕,我们将为您的技术人员提供有关离线取样系统使用和维护方面的实践培训。
Grab Sampling System Categories
Ammonia Sampler
Ensure safe, consistent, and accurate ammonia sampling while minimizing operator exposure.
查看我们的应用指南
查找有关我们的组件的详细信息。
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Grab sampling is the collecting of a sample of fluid or gas in a system with the intent of transporting the sample to a laboratory for analysis. Use Swagelok application solutions to create fully documented fluid sampling and control systems and bring consistency to your operations.
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
气体和挥发性液体取样的优秀实践
阅读与挥发性液体和气体取样相关的常见挑战,并了解如何借助合适的技术和适当的设备来克服这些挑战。
液体取样系统控制成本策略
了解一些可以在您验证工艺条件和分析产品质量时帮助您降低液体取样工艺中的成本并尽可能地减少失误的策略。
如何修复常见取样缺陷
工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则将其制造外包可能大有裨益。了解其运作原理。
取样 101:降低工厂成本
取样系统可以安全高效地采集样品,从而验证产品的化学成分。从世伟洛克专家处了解如何提高闭环系统的可靠性,同时降低工厂成本。