VCR® 金属垫片面密封管接头 — 联合接头
可提供以下规格的焊接系统:
- 最高 200 A 峰值输出能力
- 易于使用的多语种彩色触摸屏
- 可靠、稳定的轨道气体钨极氩弧焊电源
- 集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体流量
- 重约 50 lb (23 kg)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-9P 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-2-VCR-9 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-9 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-9P 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-8-VCR-9 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-T 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-HVCR-T 316L 不锈钢 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 SS-4-VCR-T 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-TP 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-CS 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-8-VCR-CS 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-2-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-6-DF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 SS-4-VCR-6-DMP 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-8-VCR-6-DF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 SS-8-VCR-CG 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-12-VCR-6-DM 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-4-VCR-CG 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-8-VCR-6-DM 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간