text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克 VCO O 型圈面密封接头

世伟洛克 VCO® O 型圈面密封接头

易于装配的世伟洛克 VCO® O 型圈面密封接头具有完全包含在接头本体内的金属对弹性体密封,可在高纯度和一般工业公称管、卡套管和焊接系统中进行简单、快速和无泄漏的安装。

查看 VCO® O 型圈面密封接头

世伟洛克 VCO® O 型圈面密封接头适用于高真空压力到临界真空压力以及广泛的温度范围。负责密封的嵌入式 O 型圈完全包含在接头本体内,以实现高效率,而接管面上的光滑表面则有助于实现可靠密封。O 型圈有多种材料可供选择,以尽可能地提高系统相容性。

我们的真空联轴 O 型圈 (VCO®) 接头可以轻松组装,尽可能地缩短了安装时间,非常适合在组件可能需要更换或频繁维修的情况下使用。由于安装时不需要轴向间隙,因此也可用于空间有限的场合。与卡套管接头相比,面密封接头设计的截留面积更小、更清洁,从而限制了污染的可能性,因此世伟洛克 VCO® 接头也适用于高纯度应用。

是否需要接头选型方面的帮助?

联系当地专家

VCO® O 型圈面密封接头类别

Муфты

Муфты

Тройники, угловые (90°) и прямые отводы с кольцевым уплотнением VCO® для герметичного соединения в ответственных системах. Предлагаются в широком спектре размеров и материалов. 

内螺纹接头

内螺纹接头

一端带 VCO 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

备件和附件

备件和附件

Обеспечьте оптимальную производительность и надежность ваших газовых и жидкостных систем с нашими компонентами высочайшего качества. 

外螺纹接头

外螺纹接头

这些外螺纹接头的 O 型圈密封在其表面的凹槽中,能够压紧接管表面以形成密封。

接管

接管

这些接管压紧 O 型圈,以确保良好的密封和必要的变形,从而实现正常功能。

穿板

穿板

这些穿板设计用于各种空间,可确保在广泛的温度范围内实现真空密封。

VCO O 型圈面密封接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.