接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
 - 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
 - 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
 - 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
 
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
- 
    型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-SA-EA 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-SA-EG 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-SA-EL 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-SA-EW 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-SA-EA 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-SA-EW 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT  
		
		ストアの所在地ごとの製品在庫
	
時間