世伟洛克® 焊接接头
世伟洛克焊接接头可提供维持流体系统效率和安全性所需的强度和可靠性。对焊和承插焊接接头,包括 Micro-Fit®,有各种形状和尺寸可供选择,适合于超高纯度、特殊清洁和工业应用。
永久的高完整性焊接接头连接件提供强度和可靠性,可提供多种款式以满足您的应用设计需求,并提供各种合金以满足您对质量和耐腐蚀性的要求。我们的选择包括 Micro-Fit® 高纯度卡套管对焊、公称管承插和公称管对焊、卡套管对焊和自动卡套管对焊,还有卡套管承插焊接接头和焊接转换接头以及焊环。
焊接接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
世伟洛克专家团队为您提供服务
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。
焊接接头
世伟洛克提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头,以适应任何工业或高纯度应用。永久的高密封完整性连接件可采用多种合金,从而提供所需的强度和可靠性,以满足您对高质量和耐腐蚀性的要求。
我们的选择包括:
- Micro-Fit® 高纯度卡套管对焊接头
- 公称管承插焊接头
- 深海焊接接头
- 卡套管自动对焊接头
- 卡套管对焊接头
- 卡套管承插焊自动接头
- 卡套管承插焊接头
- 焊接转换接头