世伟洛克®中压卡套管接头(FK 系列)
世伟洛克® FK 系列中压卡套管接头的两件式设计减少了安装时间并降低了维护成本。这些接头提供了抗振动、防泄漏且牢固的连接,用以保护工作者和环境。
View All Medium Pressure Tube FittingsFK 系列接头已经彻底改变了井下石油和天然气勘探应用中的流体系统的连接,并精简了需要经常重新配置的研发流体系统。这些接头还通过无泄漏密封型氢气流体连接帮助促进了氢能经济的发展,满足了 EC-79 对氢气应用中压力最高 700 bar [10 150 psig] 的性能要求。
世伟洛克 FK 系列接头的设计采用由一个内螺纹接头本体和一个预装筒形插装件组成的两件式设计,在一次性同轴预装筒形插装件内包含外螺纹螺母和着色的前、后卡套。预装筒形插装件确保当前的卡套方向,目视检查卡套的存在,并正确地安装到内螺纹本体上。这些接头有 316 不锈钢、2507 双相钢 和 625 合金可供选择。接头本体/筒形插装件的组合允许按照指定的圈数或扭矩使用标准工具来轻松安装。
了解如何组装 FK 系列中压卡套管接头
中压卡套管接头目录
经过应变硬化处理的 316 不锈钢 FK 接头本体有直通、弯头和三通,以轻重量、节省空间的设计满足您的配置需求。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件、附件和安装说明。
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
agi industries
了解世伟洛克如何通过 FK 系列阀门和接头帮助 AGI Industries 在 15 000 psi 的压力下实现 13 500 个潜在泄漏点的无泄漏密封性能。
优化氢燃料电池汽车的元件选型
氢能交通依赖于可靠的元件规范和选型。
案例分析:海上石油运营商
了解世伟洛克如何通过将现有锥面及螺纹连接更换为世伟洛克 FK 系列接头来帮助海上石油运营商减少工时并提高整体性能。
Empa 与世伟洛克的合作研究促进了氢能交通的创新发展
瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 与世伟洛克正在探索基于氢的运输解决方案的可行性。在我们的合作中,最近的一项研究突破是在Empa 的氢解决方案中选用世伟洛克FK系列卡套接头使用 FK 系列接头而不是传统的世伟洛克卡套管接头大大简化了安装,同时提高了密封性、可靠性和安全性。
FK 系列中压卡套管接头
从初始构建和调试到日常运营和维护,降低总生命周期成本都是重中之重。FK 系列卡套管接头可以降低维护成本,并提供高可靠性,在遵循正确的装配工艺的情况下,减少系统停机时间。这些接头还可以通过减少泄漏来帮助减轻对环境的影响,并通过保护您的系统免受腐蚀来提高整体安全性。