text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — O 型圈

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — O 型圈

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
T-0-OR-010 PTFE 统一 O 型圈尺寸 010 - - - 제품 보기
T-0-OR-111 PTFE 统一 O 型圈尺寸 111 - - - 제품 보기
VT-7-OR-001-1/2 碳氟 FKM 1/16 in. - - - 제품 보기
VT-7-OR-006 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 006 - - - 제품 보기
VT-7-OR-010 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 010 - - - 제품 보기
VT-7-OR-012 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 012 - - - 제품 보기
VT-7-OR-014 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 014 - - - 제품 보기
VT-7-OR-111 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 111 - - - 제품 보기
VT-7-OR-116 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 116 - - - 제품 보기
VT-7-OR-120 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 120 - - - 제품 보기
VT-7-OR-215 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 215 - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.