我们有多种世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂可供选择,使防泄漏连接的装配更快速、更容易。世伟洛克 Goop 有油基、卤化碳基和氟硅酮基三种。它们适用于各种材料和各种应用,包括真空系统。
- Silver Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。这种润滑剂可以防止咬合,含有非熔化抗咬合剂,降低螺纹部件的扭矩,并能保留在配合表面之间。
- Pure Goop 是一种卤化碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和防潮,与多种材料无化学反应。
- Blue Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢、钛、铝和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和水冲刷,其深蓝色不受水的影响。
- Vac Goop 是一种氟硅基螺纹润滑剂,适用于真空系统中的螺纹、O 型圈、垫圈、玻璃密封件和金属部件。这种润滑剂能防止咬合,蒸汽压低,能尽可能地减少脱气问题,并且与多种材料无化学反应。
是否对螺纹润滑剂有疑问?
潤滑剤のカテゴリー
润滑剂目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。