text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克 SWAK 管螺纹密封剂

世伟洛克® 密封剂

世伟洛克® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。

查看密封剂

世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。

  • 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。
  • 世伟洛克® 不含 PTFE 的螺纹密封剂的工作原理与 SWAK 类似,在不适合使用含 PTFE 的密封剂的应用中可立即密封
  • 世伟洛克® PTFE 生料带公称管螺纹密封剂符合商业项目说明 A-A-58092,可用于温度高达 450°F (232°C) 的锥形公称管外螺纹。

世伟洛克® TP 系列热交换器卡套管堵塞可通过密封泄漏卡套管的端部延长热交换器的寿命。均匀的锥度和光滑的表面光洁度能以最小的安装力达到良好的密封效果。堵塞有多种材料可供选择,因此可实现系统相容性。

是否对螺纹密封剂有疑问?

联系当地专家

密封剂类别

卡套管堵塞

卡套管堵塞

热交换器卡套管堵塞可密封泄漏中的卡套管的末端,延长热交换器的使用寿命。

管螺纹密封剂

管螺纹密封剂

公称管螺纹密封剂与多种化学品相容,可在各种应用中实现防泄漏密封。

密封剂目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,您即可基于减排潜力以及安全性、成本以及生产力改善来排定解决关键问题的优先顺序。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏问题
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围内的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄漏,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄漏。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.